chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 572-25M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de BUS DeviceNet Revestimiento del cable de PVC, delgado
RSM RKM 572-25M
Número de ID del pedido U5447-395
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.2
Longitud del cable (m)
25
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Protocolo de red
CANopen, DeviceNet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
75
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
25
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 215.40
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 572-25M
Total Producto/s
USD 215.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte