chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
WKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S90
Número de ID del pedido U5325-61
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 86.02
Total Producto/s
USD 86.02
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKC 4.4T-6-RSC 4.4T/S90
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
TPU
Contactar a soporte