chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKG 4.4T-10/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable CPE-Kabelmantel
RKG 4.4T-10/S600
Número de ID del pedido U5317-110
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
CPE
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
CPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 127.65
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKG 4.4T-10/S600
Total Producto/s
USD 127.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte