chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 8T-4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de conexión
RKC 8T-4
Número de ID del pedido U5311-64
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.69
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
8
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
75
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 53.48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 8T-4
Total Producto/s
USD 53.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte