chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, TPU Cable de extensión
RKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S90
Número de ID del pedido U5262-0
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
7.2
Longitud del cable (m)
1
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
0.82
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 4.4T-1-RSC 4.4T/S90
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 52.90
Total Producto/s
USD 52.90
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte