chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de extensión
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
Número de ID del pedido U5250-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
20
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
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
Características clave
Longitud del cable (m)
20
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 166.52
Total Producto/s
USD 166.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte