chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKV 36-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
chevron_left
Menu
Cable de sensor industrial Anschluss Kabelsatz
RKV 36-6M
Número de ID del pedido U5132-06
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
3
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
6
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKV 36-6M
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 67.16
Total Producto/s
USD 67.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte