chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 56-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RKM 56-1M
Número de ID del pedido U5120
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 56-1M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
12.7
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 50.60
Total Producto/s
USD 50.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte