chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CKM 19-19-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
CKM 19-19-10
Número de ID del pedido U4704-10
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKM 19-19-10
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS
blindaje total
Drenaje, Lámina
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
10.01
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 249.67
Total Producto/s
USD 249.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte