chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CSM CKM 19-19-2/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de extensión
CSM CKM 19-19-2/S90
Número de ID del pedido U4703-72
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CSA, UL
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M23 x 1, Recto
Conector B
Hembra, M23 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
10.4
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
19
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
150
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CSM CKM 19-19-2/S90
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 257.26
Total Producto/s
USD 257.26
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte