chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Verbindungsleitung
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Número de ID del pedido U3-01243
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
blindaje total
Drenaje, Trenza
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.86
Longitud del cable (m)
2
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
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 48.42
Total Producto/s
USD 48.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte