chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 441-16M
Número de ID del pedido U3-00771
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSSD RJ45S 441-16M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
CE, RoHS, UKCA, UL 1863
blindaje total
Lámina, Trenza
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Conector B
Macho, RJ45, Recto
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.73
Longitud del cable (m)
16
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Número de polos
8
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.21
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
42
Características clave
Longitud del cable (m)
16
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 157.78
Total Producto/s
USD 157.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte