chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Cable de extensión
RJ45 FKFDD 441-1M
Número de ID del pedido U3-00047
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
cULus
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Blindado
Color del cable
Verde
Conector A
Macho, RJ45, Recto
Conector B
Hembra, M12 x 1, Codificación D
Corriente (A)
1.5
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
1
Material de la caja de la brida B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Protocolo de red
Ethernet
Sección transversal del conductor (mm²)
0.21
Temperatura ambiente máx. (°C)
80
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RJ45 FKFDD 441-1M
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 57.27
Total Producto/s
USD 57.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte