chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WSM 30-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
WSM 30-10M
Número de ID del pedido U2691-91
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WSM 30-10M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.2
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 75.67
Total Producto/s
USD 75.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte