chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
KB 5T-2 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de conexión
KB 5T-2
Número de ID del pedido U2498
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 31.74
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
KB 5T-2
Total Producto/s
USD 31.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte