chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKV 4.41T-10/S529 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKV 4.41T-10/S529
Número de ID del pedido U2476-5
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Acero inoxidable
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 155.48
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKV 4.41T-10/S529
Total Producto/s
USD 155.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte