chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de extensión
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T
Número de ID del pedido U2448-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
5.33
Longitud del cable (m)
0.5
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
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
250
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.4T-0.5-WS 4.4T
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 44.85
Total Producto/s
USD 44.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte