chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.41T-2-RS 4.41T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de extensión
RK 4.41T-2-RS 4.41T
Número de ID del pedido U2445-4
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Azul
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
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
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 44.85
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.41T-2-RS 4.41T
Total Producto/s
USD 44.85
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte