chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Funda de cable de PVC
WKM 50-6M
Número de ID del pedido U2332-01
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 74.98
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKM 50-6M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Acodado
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.6
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4+PE
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
PVC
Total Producto/s
USD 74.98
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte