chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM WKM 46-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de alimentación para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable de PVC
RSM WKM 46-2M
Número de ID del pedido U2290-41
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Acodado
Corriente (A)
10
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
600
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM WKM 46-2M
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 65.67
Total Producto/s
USD 65.67
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte