chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Cable de extensión
RSM WKM 40-2M
Número de ID del pedido U2290-1
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 62.45
Total Producto/s
USD 62.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM WKM 40-2M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Acodado
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
Contactar a soporte