chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Verbindungsleitung
RSM RKM 56-0.5M
Número de ID del pedido U2287-20
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 56-0.5M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
12.7
Longitud del cable (m)
0.5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
0.5
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 78.66
Total Producto/s
USD 78.66
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte