chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 46-4M/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial CPE-Kabelmantel
RSM RKM 46-4M/S600
Número de ID del pedido U2282-39
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
CPE
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 46-4M/S600
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
CPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 112.59
Total Producto/s
USD 112.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte