chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Actuator and Sensor Cable Extension Cable
RSM RKM 36-5M
Número de ID del pedido U2260-00
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 36-5M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
10.01
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
3
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 77.97
Total Producto/s
USD 77.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte