chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM RKM 30-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
RSM RKM 30-3M
Número de ID del pedido U2255-3
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
6.2
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
2+PE
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 61.18
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM RKM 30-3M
Total Producto/s
USD 61.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte