chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKB 3T-6/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKB 3T-6/S90
Número de ID del pedido U2230-2
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF, Acodado
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
6
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
6
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 66.24
Total Producto/s
USD 66.24
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKB 3T-6/S90
Contactar a soporte