chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WKB 3T-5 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Conjunto de cables para actuadores y sensores Cable de conexión
WKB 3T-5
Número de ID del pedido U2230-14
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF, Acodado
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.1
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Temperatura ambiente máx. (°C)
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
-40
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 41.40
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WKB 3T-5
Total Producto/s
USD 41.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte