chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable de sensor industrial Verbindungsleitung Kabelsatz
RYM RKM 50-2M
Número de ID del pedido U2230-08
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 71.76
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RYM RKM 50-2M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Conector B
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
Total Producto/s
USD 71.76
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte