chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
WK 4T-4/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
WK 4T-4/S101
Número de ID del pedido U2214
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable alta flexibilidad/C-track
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
4
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
4
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 52.10
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WK 4T-4/S101
Total Producto/s
USD 52.10
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte