chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RK 4.4T-2/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RK 4.4T-2/S101
Número de ID del pedido U2199-2
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Con certificación UL, CSA, RoHS
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable alta flexibilidad/C-track
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 36.34
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.4T-2/S101
Total Producto/s
USD 36.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte