chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RS 4.5T-8/S653 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
RS 4.5T-8/S653
Número de ID del pedido U2186-32
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Color: gris
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
8
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
8
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 70.84
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RS 4.5T-8/S653
Total Producto/s
USD 70.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte