chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
RSM 61-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Funda de cable de PVC
RSM 61-5M
Número de ID del pedido U2135-05
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
8
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
8.4
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
6
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 61-5M
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 79.01
Total Producto/s
USD 79.01
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte