chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 30-2M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
Power Cable Connection Cable
RKM 30-2M/S90-SP
Número de ID del pedido U2135
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
9
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
7.24
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
3
Temperatura ambiente máx. (°C)
90
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 30-2M/S90-SP
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 80.73
Total Producto/s
USD 80.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte