chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSM 46-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de alimentación para CAN (DeviceNet, CANopen) Funda de cable PUR
RSM 46-1M
Número de ID del pedido U2118-0
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
Con certificación UL, CSA, RoHS
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
1
Calidad del cable
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 46-1M
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 41.40
Total Producto/s
USD 41.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte