chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RSM 56-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de alimentación Cable de conexión
RSM 56-1M
Número de ID del pedido U2093-1
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Conector A
Macho, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
10
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
1
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
600
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSM 56-1M
Características clave
Longitud del cable (m)
1
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 50.60
Total Producto/s
USD 50.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte