chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKM 40-2M/S529 | TURCK - Your Global Automation Partner
Power Cable TPU jacket
RKM 40-2M/S529
Número de ID del pedido U2043-11
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Potencia
Aprobaciones
CE, RoHS
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 7/8″-16 UN, Recto
Corriente (A)
9
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
6.7
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Sección transversal del conductor (mm²)
0.83
Voltaje nominal (V)
600
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 50.14
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKM 40-2M/S529
Total Producto/s
USD 50.14
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte