chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BKWM 19-1958-5/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de actuador y sensor, TPE Cable de conexión
BKWM 19-1958-5/S101
Número de ID del pedido U2-21720
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M16 x 0,75, Acodado
Corriente (A)
3
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Voltaje nominal (V)
30
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
BKWM 19-1958-5/S101
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 168.25
Total Producto/s
USD 168.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte