chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RSC RSCD 4410-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable Ethernet industrial Funda del cable TPU/TEAL
RSC RSCD 4410-5M
Número de ID del pedido U2-20787
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Datos
Aprobaciones
RoHS
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado, Cable libre de halógenos
Color del cable
Turquesa
Conector A
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación A
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto, Codificación D
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
5
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
48
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPU
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 120.87
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RSC RSCD 4410-5M
Total Producto/s
USD 120.87
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte