chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cord Set Extension Coil Cord Set
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Número de ID del pedido U2-15267
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Amarillo
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2.5
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
250
Características clave
Longitud del cable (m)
2.5
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
En Stock
Grupo de precios
D1
Precio de lista
USD 82.11
Total Producto/s
USD 82.11
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte