chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
RKC 4.5T-10/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial TPE-Kabelmantel
RKC 4.5T-10/S1587
Número de ID del pedido U2-04795
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Cable Weldlife, Resistente a salpicaduras de soldadura
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M12 x 1, Recto, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 97.52
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
RKC 4.5T-10/S1587
Total Producto/s
USD 97.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte