chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
CSM 12-12-5/S817 | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Anschluss Kabelsatz
CSM 12-12-5/S817
Número de ID del pedido U2-04604
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M23 x 1, Recto
Corriente (A)
6
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
12
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 127.77
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CSM 12-12-5/S817
Total Producto/s
USD 127.77
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte