chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
KB 5T-3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor, PVC Cable de conexión
KB 5T-3
Número de ID del pedido U2-02539
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, 1/2″-20 UNF, Recto
Corriente (A)
4
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
5.7
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
5
Sección transversal del conductor (mm²)
0.34
Voltaje nominal (V)
250
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 42.78
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
KB 5T-3
Total Producto/s
USD 42.78
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte