chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable de alimentación, TPU Cable de conexión
CKCWM 12-11-5/S90
Número de ID del pedido U0982-55
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 123.74
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKCWM 12-11-5/S90
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
Blindado
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M23 x 1, Acodado
Corriente (A)
6
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
12
Voltaje nominal (V)
300
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPU
Total Producto/s
USD 123.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte