chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
CSSM CKM 19-19-2/S101
Número de ID del pedido U0981-41
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CSSM CKM 19-19-2/S101
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Amarillo
Conector A
Macho, M23 x 1, Recto
Conector B
Hembra, M23 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
11.2
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
19
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
150
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPE
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 342.59
Total Producto/s
USD 342.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte