chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
WK 4.4T-15-P7X2/S90
Número de ID del pedido U0980-93
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPU
Características especiales
LED
Color del cable
Color: gris
Conector A
Hembra, M12 x 1, Acodado, Codificación A
Corriente (A)
4
Diseño
Cable de conexión
Longitud del cable (m)
15
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
30
Características clave
Longitud del cable (m)
15
Calidad del cable
TPU
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
WK 4.4T-15-P7X2/S90
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 166.41
Total Producto/s
USD 166.41
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte