chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable de sensor industrial Funda de cable PUR
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
Número de ID del pedido U0979-43
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 74.41
Total Producto/s
USD 74.41
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Aprobación UL, CSA, RoHS
Calidad del cable
TPU
Color del cable
Negro
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M12 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
2
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
Longitud del cable (m)
2
Calidad del cable
TPU
Contactar a soporte