chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
CKM 19-19-10/S101
Número de ID del pedido U0976-75
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 347.42
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKM 19-19-10/S101
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M23 x 1, Recto
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
11.2
Longitud del cable (m)
10
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
150
Características clave
Longitud del cable (m)
10
Calidad del cable
TPE
Total Producto/s
USD 347.42
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte