chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
PKG 4M-3-WS 4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Cable de sensor industrial Verbindungsleitung Kabelsatz
PKG 4M-3-WS 4.4T
Número de ID del pedido U0968-67
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
Aprobación UL, CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS
Calidad del cable
PVC
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Recto
Conector B
Macho, M12 x 1, Acodado
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de extensión
Longitud del cable (m)
3
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento B
Latón
Número de polos
4
Número de polos
4
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
Longitud del cable (m)
3
Calidad del cable
PVC
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 66.70
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKG 4M-3-WS 4.4T
Total Producto/s
USD 66.70
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte