chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Cable de sensor industrial Funda de cable TPE
CKWM 19-19-5/S101
Número de ID del pedido U0956-60
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, Con certificación UL, RoHS, UL 2238
Calidad del cable
TPE
Características especiales
Adecuado para el uso de cadenas de arrastre, Alta flexibilidad, C-track
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M23 x 1, Acodado
Corriente (A)
2
Diseño
Cable de conexión
Diámetro del cable (mm)
11.2
Longitud del cable (m)
5
Material del tornillo o la tuerca de acoplamiento A
Latón
Número de polos
19
Sección transversal del conductor (mm²)
0.32
Voltaje nominal (V)
150
Características clave
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
CKWM 19-19-5/S101
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
TPE
En Stock
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 212.29
Total Producto/s
USD 212.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte