chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Cable de actuador y sensor Cable de extensión
PKW 4M-5-PSW 4M
Número de ID del pedido U0934-58
En Stock
home
Turck-Shop
Conectividad
Cables
PKW 4M-5-PSW 4M
Datos técnicos
Descargas
Aplicación
Señal
Aprobaciones
CE, CSA C22.2 n.º 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Calidad del cable
PVC
Características especiales
Cable alta flexibilidad/C-track
Color del cable
Amarillo
Conector A
Hembra, M8 x 1, Acodado
Conector B
Macho, M8 x 1, Acodado
Corriente (A)
2
Cuerpo del conector
Plástico
Diseño
Cable de extensión
Diámetro del cable (mm)
4.39
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
105
Temperatura ambiente mín. (°C)
5
Voltaje nominal (V)
125
Características clave
Longitud del cable (m)
5
Calidad del cable
PVC
Grupo de precios
K1
Precio de lista
USD 51.06
Total Producto/s
USD 51.06
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte